Blechschraube

Selbstbohrende Sechskantblechschrauben mit Dichtscheibe

Gewinde
Kopfform
Marke
Antrieb
Oberfläche
Klasse
Material
DIN-nummer
ISO-Nummer
Blechschraube

Selbstbohrende Sechskantblechschrauben mit Dichtscheibe



Artikelgruppen (8)

Extra lange Spiralbohrer mit Zylinderschaft

Extra lange Spiralbohrer mit Zylinderschaft

Material HSS, Stahl 780-900 HV
DIN-nummer 1869N
Artikel Beschreibung Preis Verkaufseinheit Anzahl
1869N0SN0020125
2,0 X 125X 85
15,20 € 1 st.
1
1869N0SN0025140
2,5 X 140X 95
15,70 € 1 st.
1
1869N0SN0030150
3,0 X 150X100
17,00 € 1 st.
1
1869N0SN0030190
3,0 X 190X130
22,40 € 1 st.
1
1869N0SN0035165
3,5 X 165X115
17,10 € 1 st.
1

Spiralbohrer kurz mit Zylindrische Schaft

Spiralbohrer kurz mit Zylindrische Schaft

Material HSS, Stahl 780-900 HV
DIN-nummer 1897N
Artikel Beschreibung Preis Verkaufseinheit Anzahl
1897N0SN0020000
2
1,89 € 1 st.
5
1897N0SN0025000
2,5
2,15 € 1 st.
5
1897N0SN0030000
3,0
2,15 € 1 st.
5
1897N0SN0032000
3,2
2,71 € 1 st.
5
1897N0SN0033000
3,3
2,81 € 1 st.
5

Lange Spiralbohrer mit zylindrischen Schaft

Lange Spiralbohrer mit zylindrischen Schaft

Material HSS, Stahl 780-900 HV
DIN-nummer 340N
Artikel Beschreibung Preis Verkaufseinheit Anzahl
340N00SN0020000
2
4,66 € 1 st.
5
340N00SN0025000
2,5
4,91 € 1 st.
5
340N00SN0030000
3,0
5,02 € 1 st.
5
340N00SN0032000
3,2
5,61 € 1 st.
5
340N00SN0033000
3,3
6,53 € 1 st.
5

Spiralbohrer in blech Dose

Spiralbohrer in blech Dose

Material HSS, Stahl 780-900 HV
DIN-nummer 338
Artikel Beschreibung Preis Verkaufseinheit Anzahl
BOCASSSN0010010
1-10 Opl.0,5 mm
41,50 € 1 st.
1
BOCASSSN0010013
1-13 Opl.0,5 mm
98,60 € 1 st.
1
BOCASSSN0010059
1-5,9 Opl.0,1mm
127,10 € 1 st.
1
BOCASSSN0060010
6-10 Opl.0,1 mm
200,00 € 1 st.
1

Extra lange Spiralbohrer mit Zylinderschaft

Extra lange Spiralbohrer mit Zylinderschaft

Material HSS, Stahl 780-900 HV
DIN-nummer 1869N
Artikel Beschreibung Preis Verkaufseinheit Anzahl
1869N0SN0020125
2,0 X 125X 85
15,20 € 1 st.
1
1869N0SN0025140
2,5 X 140X 95
15,70 € 1 st.
1
1869N0SN0030150
3,0 X 150X100
17,00 € 1 st.
1
1869N0SN0030190
3,0 X 190X130
22,40 € 1 st.
1
1869N0SN0035165
3,5 X 165X115
17,10 € 1 st.
1

Spiralbohrer kurz mit Zylindrische Schaft

Spiralbohrer kurz mit Zylindrische Schaft

Material HSS, Stahl 780-900 HV
DIN-nummer 1897N
Artikel Beschreibung Preis Verkaufseinheit Anzahl
1897N0SN0020000
2
1,89 € 1 st.
5
1897N0SN0025000
2,5
2,15 € 1 st.
5
1897N0SN0030000
3,0
2,15 € 1 st.
5
1897N0SN0032000
3,2
2,71 € 1 st.
5
1897N0SN0033000
3,3
2,81 € 1 st.
5

Lange Spiralbohrer mit zylindrischen Schaft

Lange Spiralbohrer mit zylindrischen Schaft

Material HSS, Stahl 780-900 HV
DIN-nummer 340N
Artikel Beschreibung Preis Verkaufseinheit Anzahl
340N00SN0020000
2
4,66 € 1 st.
5
340N00SN0025000
2,5
4,91 € 1 st.
5
340N00SN0030000
3,0
5,02 € 1 st.
5
340N00SN0032000
3,2
5,61 € 1 st.
5
340N00SN0033000
3,3
6,53 € 1 st.
5

Spiralbohrer in blech Dose

Spiralbohrer in blech Dose

Material HSS, Stahl 780-900 HV
DIN-nummer 338
Artikel Beschreibung Preis Verkaufseinheit Anzahl
BOCASSSN0010010
1-10 Opl.0,5 mm
41,50 € 1 st.
1
BOCASSSN0010013
1-13 Opl.0,5 mm
98,60 € 1 st.
1
BOCASSSN0010059
1-5,9 Opl.0,1mm
127,10 € 1 st.
1
BOCASSSN0060010
6-10 Opl.0,1 mm
200,00 € 1 st.
1


Seit 1831
Spezialist für Verbindungselemente und Werkzeuge
100.000 Produkte in unserem Sortiment
Kundenspezifische Produktion